StarTech.com

2m DVI-D Dual Link Monitor-Verlängerungskabel - St/Bu

Erweitern Sie die Verbindungsentfernung zwischen Ihren DVI-D-Digitalgeräten um 2 Meter.

Produkt-ID: DVIDDMF2M

  • Unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600
  • Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 9,9 Gbit/s
  • Ferritkern eliminiert EMI-Interferenzen
Sehen Sie mehr
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
  • Entspricht den DVI DDWG-Normen
11,99 € EUR ohne USt
12,95 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DVI-D (25-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 253 g [8.9 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 27 mm [1.1 in]
Package Length 14.6 cm [5.7 in]
Package Width 99 mm [3.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0.3 kg [0.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2m DVI-D Dual Link-Monitorverlängerungskabel – Stecker/Buchse

Zertifikate