StarTech.com

DVI-D auf 2x DVI-D 30cm Splitter Kabel - Dual Link DVI25 Y-Kabel - Stecker/Buchse

Verbinden Sie eine einzige DVI-D-Videoquelle mit zwei DVI-D-Displays

Produkt-ID: DVISPL1DD

  • 1x DVI-D-Stecker
  • 2x DVI-D-Buchsen
  • Bietet 30 cm Kabellänge
  • Vergossene, goldbeschichtete Steckverbinder mit Zugentlastung
  • Entspricht den DVI DDWG-Normen
19,99 € EUR ohne USt
21,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 2560 × 1600 @ 60Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DVI-D (25-polig) Stecker
Steckverbinder B 2 - DVI-D (25-polig) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Dieses Produkt splittet das Videosignal, um zwei identische Bilder mit derselben Auflösung zu liefern. Es kann nicht zum Ausdehnen eines Bilds auf zwei Displays oder zum Anzeigen verschiedener Bilder auf jedem Display verwendet werden.
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.3 m [1 ft]
Produktbreite 42 mm [1.7 in]
Produktgewicht 153 g [5.4 oz]
Produkthöhe 3.7 cm [1.5 in]
Produktlänge 0.3 m [1 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 39 mm [1.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 158 g [5.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 30 cm DVI-D-auf-2x DVI-D Digital Video-Splitterkabel – Stecker/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

DVI-I Male to DVI-D Male + VGA Male Splitter Cable
DVIVGAYMM6
1,8m DVI-I auf DVI-D und HD15 VGA Splitter Kabel

Schließen Sie gleichzeitig einen DVI-D- und einen VGA-Monitor an eine einzige DVI-I-Videoquelle an

21,99 € ohne USt
23,75 € mit USt
DVI-I Analog to 2x VGA Video Splitter Cable - M/F
DVISPL1VV
30cm DVI auf 2x VGA Splitter Kabel - DVI-I Dual VGA Y-Kabel - Stecker/Buchse

Zeigen Sie ein DVI-I-Signal gleichzeitig auf zwei VGA-Monitoren an

20,99 € ohne USt
22,67 € mit USt

Zubehör