StarTech.com

1,8m DVI-D Dual Link Kabel - Stecker/Stecker

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

Produkt-ID: DVIDDMM6

  • Unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600
  • Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 9,9 Gbit/s
  • Ferritkern eliminiert EMI-Interferenzen
Sehen Sie mehr
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
  • Entspricht den DVI DDWG-Normen
10,99 € EUR ohne USt
11,87 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Industrienormen DVI DDWG Standard
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Leistung
Bewertung des Einschubs 3000
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DVI-D (25-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig) Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur 0 to 50 °C
Feuchtigkeit 0 bis 95%
Lagertemperatur -20 to 70 °C
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktbreite 40.000
Produktgewicht 274 g [9.7 oz]
Produkthöhe 16.000
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 2.3 cm [0.9 in]
Package Width 2 cm [0.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 284 g [10 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8m DVI-D Dual Link Kabel - St/St

Zertifikate

Verwandte Produkte

30cm DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel
DVIDDMM1
30cm DVI-D Dual Link Kabel (Stecker/Stecker) - DVI Dual Link Monitorkabel

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

8,99 € ohne USt
9,71 € mit USt

Zubehör