StarTech.com

10 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Provide a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

Produkt-ID: DVIDSMM10

  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
  • High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
  • Entspricht den DVI DDWG-Normen
12,99 € EUR ohne USt
14,03 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Industrienormen DVI DDWG Standard
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DVI-D (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [10 ft]
Produktgewicht 308 g [10.9 oz]
Produktlänge 3 m [10 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 317 g [11.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 10 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Zertifikate

Verwandte Produkte

1,8m DVI-D Single Link Kabel - St/St
DVIMM6
1,8m DVI-D Single Link Kabel - St/St

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

9,99 € ohne USt
10,79 € mit USt
45cm DVI-D Single Link Kabel - St/St
DVIMM18IN
45cm DVI-D Single Link Kabel - St/St

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten, mit einem 45 cm kurzen Kabel

6,99 € ohne USt
7,55 € mit USt

Zubehör