StarTech.com

2m DVI-D Single Link Kabel - St/St

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

Produkt-ID: DVIDSMM2M

  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
  • Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 4,95 Gbit/s
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
  • Entspricht den DVI DDWG-Normen
9,99 € EUR ohne USt
10,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Industrienormen DVI DDWG Standard
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DVI-D (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 5.000
Produktgewicht 230 g [8.1 oz]
Produkthöhe 5.000
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 240 g [8.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m DVI-D-Single Link-Kabel – Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m DVI-D Single Link Kabel - St/St
DVIDSMM1M
1m DVI-D Single Link Kabel - St/St

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt
3m DVI-D Single Link Kabel - St/St
DVIDSMM3M
3m DVI-D Single Link Kabel - St/St

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

14,99 € ohne USt
16,19 € mit USt
5m DVI-D Single Link Kabel - St/St
DVIDSMM5M
5m DVI-D Single Link Kabel - St/St

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt