StarTech.com

45cm DVI-D Single Link Kabel - St/St

Liefert eine kristallklare Hochgeschwindigkeitsverbindung mit Ihren DVI-Digitalgeräten, mit einem 45 cm kurzen Kabel

Produkt-ID: DVIMM18IN

  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
  • Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 4,95 Gbit/s
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
  • Entspricht den DVI DDWG-Normen
6,99 € EUR ohne USt
7,55 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Industrienormen DVI DDWG Standard
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 4,95 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DVI-D (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 457.2 mm [18 in]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 94 g [3.3 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 457.2 mm [18 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 103 g [3.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 45 cm Single Link-LCD-Flachbildmonitor-DVI-D-Kabel - Stecker/Stecker

Zertifikate