StarTech.com

1m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz

Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort™-fähigen Geräten

Produkt-ID: DISPL1M

  • Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 4K x 2K
  • Unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2)-Brandbreite von bis zu 21,6 Gbit/s
  • Abwärts kompatibel mit DisplayPort 1.1
Sehen Sie mehr
  • Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort 1.2-Normen
  • Unterstützt die Norm DPCP (DisplayPort Content Protection, DisplayPort-Inhaltsschutz) und HDCP
  • Spritzgegossene Steckverbinder mit Schnappverschluss und Zugentlastung
15,99 € EUR ohne USt
17,27 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 19
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Physische Eigenschaften
Außendurchmesser des Kabels 7.3 mm [0.3 in]
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 20.9 mm [0.8 in]
Produktgewicht 85 g [3 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Einrastend
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 97 g [3.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m DisplayPort 1.2-Kabel mit Schnappverschluss

Zertifikate

Verwandte Produkte

50cm DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz
DISPL50CM
50cm DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz

Schaffen Sie hochauflösende 4k x 2k-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort™-fähigen Geräten, mit weniger Unordnung

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt
2m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz
DISPL2M
2m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz

Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort™-fähigen Geräten

20,99 € ohne USt
22,67 € mit USt
3m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz
DISPL3M
3m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz

Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort™-fähigen Geräten

25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt
5m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - 4k DP Kabel - Schwarz
DISPL5M
5m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - 4k DP Kabel - Schwarz

Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung über größere Entfernungen zwischen DisplayPort™-fähigen Geräten

37,99 € ohne USt
41,03 € mit USt