StarTech.com

2m Mini DisplayPort Kabel 1.2 - MiniDP 4k - Stecker/Stecker

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Monitoren

Produkt-ID: MDISP2M

  • Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 4K x 2K
  • Unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2)-Brandbreite von bis zu 21,6 Gbit/s
  • Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort 1.2-Normen
Sehen Sie mehr
  • Abwärts kompatibel mit DisplayPort 1.1
  • Unterstützt die Norm DPCP (DisplayPort Content Protection, DisplayPort-Inhaltsschutz) und HDCP
  • Vergoldete Steckverbinder
15,99 € EUR ohne USt
17,27 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 19
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 32 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 64 g [2.3 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 75 g [2.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2m Mini DisplayPort 1.2 Kabel - St/St

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m Mini DisplayPort Kabel 1.2 - MiniDP 4k - Stecker/Stecker
MDISP1M
1m Mini DisplayPort Kabel 1.2 - MiniDP 4k - Stecker/Stecker

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Monitoren

14,99 € ohne USt
16,19 € mit USt
Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF
Mini DisplayPort auf DisplayPort Adapter / Konverter - St/Bu

Verbinden Sie Ihre Mini-DisplayPort-Geräte mit einem Standard DisplayPort-Kabel.

23,99 € ohne USt
25,91 € mit USt
DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN
15cm DisplayPort auf Mini DisplayPort Adapter - St/Bu

Verbinden Sie Ihren Mini-DisplayPort®-Monitor mit einem Standard DisplayPort-Ausgang

7,99 € ohne USt
8,63 € mit USt