StarTech.com

3m Mini DisplayPort Kabel - Weiß - Stecker/Stecker

Schließen Sie einen Mini-DisplayPort®-fähigen Laptop an einen Mini-DisplayPort-Monitor an

Produkt-ID: MDPMM3MW

  • Kompatibel mit Mini-DisplayPort®-fähigen Computern
  • Unterstützt hohe Auflösungen bis zu 4K x 2K
  • Unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2)-Brandbreite von bis zu 21,6 Gbit/s
Sehen Sie mehr
  • Entwickelt und gefertigt nach DisplayPort 1.2-Normen
  • Farbe: Weiß
19,99 € EUR ohne USt
21,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 19
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Ablauf
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 32 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Produktgewicht 102 g [3.6 oz]
Produktlänge 3 m [9.8 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 102 g [3.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3 m weißes Mini-DisplayPort-Kabel - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

Mini DisplayPort® Cable - M/M (White)
MDPMM1MW
1m Mini DisplayPort Kabel 1.2 - MiniDP 4k - Stecker/Stecker - Weiß

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Monitoren

15,99 € ohne USt
17,27 € mit USt
Mini DisplayPort® Cable - M/M (White)
MDPMM2MW
2m Mini DisplayPort Kabel 1.2 - MiniDP 4k - Stecker/Stecker - Weiß

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Monitoren

17,99 € ohne USt
19,43 € mit USt
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM1MW
1m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - Weiß

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

12,99 € ohne USt
14,03 € mit USt
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM2MW
2m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - Weiß

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

13,99 € ohne USt
15,11 € mit USt
Mini DisplayPort® to DisplayPort Adapter Cable - M/M (White)
MDP2DPMM3MW
3m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St - Weiß

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

16,99 € ohne USt
18,35 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St
MDP2DPMM6
1,8m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

9,99 € ohne USt
10,79 € mit USt
Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)
MDP2DVI
Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac

16,99 € ohne USt
18,35 € mit USt
Adapter Mini DisplayPort auf VGA - mini DP VGA (St/Bu) - 1920x1200
MDP2VGA
Adapter Mini DisplayPort auf VGA - mini DP VGA (St/Bu) - 1920x1200

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem Computer mit Mini DisplayPort

35,99 € ohne USt
38,87 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1080 (Stecker/Buchse)
MDP2HDMI
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1080 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie ein HDMI-Display an einen mit einem Mini-DisplayPort® ausgerüsteten PC oder Mac an.

15,99 € ohne USt
17,27 € mit USt
DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L
1,8m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz

Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten

15,99 € ohne USt
17,27 € mit USt