Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMini DisplayPort auf DisplayPort Adapter / Konverter - St/Bu
Verbinden Sie Ihre Mini-DisplayPort-Geräte mit einem Standard DisplayPort-Kabel.
Produkt-ID: GCMDP2DPMF
- Einfach zu verwendendes Kabel, keine Software notwendig.
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Der StarTech.com-Vorteil
- Eine kostengünstige Lösung, um Ihrem Laptop mit Mini DisplayPort eine DisplayPort-Verbindung hinzuzufügen
- Ideal für PCs und Macs mit Mini DisplayPort-Ports
Anwendungen
Ermöglicht den einfachen Anschluss eines DisplayPort-Displays mit Hilfe eines handelsüblichen DisplayPort-Kabels
Eine einfache Methode, um Ihren Mini DisplayPort-Anschluss an Ihrem Laptop in einen normal großen DisplayPort-Anschluss zu verwandeln
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V931163 | |
UPC Code | 065030840798 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Anzahl von Leitern | 20 | |
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - DisplayPort (20-polig) Buchse | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Produktgewicht | 19 g [0.7 oz] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 0 kg [0 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Mini DisplayPort-auf-DisplayPort-Adapter/Konverter |
Verwandte Produkte
DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter
Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort
DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)
Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.
3m DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter Kabel (Stecker/Stecker)
Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.
1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI Video Konverter St/St
Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.
Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)
Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac
Mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (St/Bu) - 1920x1200
Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem Computer mit Mini DisplayPort
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter - 1920x1200
Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.
15cm DisplayPort auf Mini DisplayPort Adapter - St/Bu
Verbinden Sie Ihren Mini-DisplayPort®-Monitor mit einem Standard DisplayPort-Ausgang
Zubehör
1,8m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz
Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- GCMDP2DPMF_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.