StarTech.com

4 m DisplayPort 1.4 Kabel - VESA-zertifiziert

Schlankes DP-Monitorkabel | 8K @ 60Hz | HBR3 | HDR | Vergoldet | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: DP14MM4M

  • Liefern Sie erstklassige 8K-Videoinhalte mit einem VESA®-zertifizierten DisplayPort 1.4-Kabel
  • Erleben Sie überragende DisplayPort-Videos mit Auflösungen von bis zu 7690 x 4320 bei 60 Hz mit 4:4:4 Chroma Subsampling
  • Genießen Sie höhere Kontrastverhältnisse und lebendige Farben dank HDR-Unterstützung (High Dynamic Range)
Sehen Sie mehr
  • Die hochwertige 34 AWG-Konstruktion bietet einen kleinen Außendurchmesser von 4,5 mm für diskrete Installationen
  • Lebenslange Garantie und garantierte Zuverlässigkeit
36,99 € EUR ohne USt
39,95 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 19
Feuerwiderstandssklasse Klasse VW-1
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 4 m [13.1 ft]
Produktbreite 19.000
Produktgewicht 328.000
Produkthöhe 12.000
Produktlänge 4000.000
Steckverbinderart Einrastend
Verpackungsinformationen
Package Height 0.100
Package Length 327.000
Package Width 250.000
Versandgewicht (Verpackung) 346.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DisplayPort-Kabel

Zertifikate