StarTech.com

1 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker

Schließen Sie ein HDMI® Micro-fähiges Smartphone oder anderes tragbares Gerät an Ihren HDMI-fähigen TV oder Monitor an

Produkt-ID: HDADMM1M

  • Goldßbeschichtete HDMI®-Steckverbinder
  • Unterstützt vollständig die HDMI High Speed-Spezifikation
  • 3D- und Ethernet-fähig für unterstützte Geräte
10,99 € EUR ohne USt
11,87 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 19
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - Micro HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Außendurchmesser des Kabels 4.2
Drahtstärke 34 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 32 g [1.1 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m High Speed HDMI®-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

0,5 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker
HDADMM50CM
0,5 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker

Schließen Sie ein HDMI® Micro-fähiges Smartphone oder anderes tragbares Gerät an Ihren HDMI-fähigen TV oder Monitor an

9,99 € ohne USt
10,79 € mit USt
2 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker
HDADMM2M
2 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Micro - Stecker/Stecker

Schließen Sie ein HDMI® Micro-fähiges Smartphone oder anderes tragbares Gerät an Ihren HDMI-fähigen TV oder Monitor an

13,99 € ohne USt
15,11 € mit USt