StarTech.com

30cm High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet – HDMI auf HDMI-Mini - Stecker/Stecker

Schließen Sie eine HDMI® Mini-fähige Kamera, ein Smartphone oder Mobilgerät an Ihr HDMI-fähiges TV-Gerät oder Display an.

Produkt-ID: HDMIACMM1

  • Goldbeschichtete HDMI Mini- und HDMI-Anschlüsse
  • Kompaktes Leichtbaudesign
  • 3D- und Ethernet-fähig für unterstützte Geräte
  • Unterstützt IP-basierte Anwendungen
8,99 € EUR ohne USt
9,71 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 19
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - Mini HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.3 m [1 ft]
Produktbreite 20.8 mm [0.8 in]
Produktgewicht 25.5 g [0.9 oz]
Produkthöhe 1.1 cm [0.4 in]
Produktlänge 0.3 m [1 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 35.7 g [1.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 ft High Speed HDMI®-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Mini - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini - M/M
HDMIACMM6
1,8m High Speed HDMI Kabel mit Internet - HDMI auf Mini HDMI - St/St

Schließen Sie ein HDMI® Mini-fähiges Smartphone oder anderes tragbares Gerät an Ihren HDMI-fähigen TV oder Monitor an

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt

Zubehör