StarTech.com

1 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Mini - Stecker/Stecker

Schließen Sie eine HDMI® Mini-fähige Kamera, ein Smartphone oder Mobilgerät an Ihr HDMI-fähiges TV-Gerät oder Display an.

Produkt-ID: HDACMM1M

  • Goldbeschichtete HDMI Mini- und HDMI-Anschlüsse
  • Kompaktes Leichtbaudesign
  • 3D- und Ethernet-fähig für unterstützte Geräte
  • Unterstützt IP-basierte Anwendungen
13,99 € EUR ohne USt
15,11 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 19
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - Mini HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 20.8 mm [0.8 in]
Produktgewicht 44.1 g [1.6 oz]
Produkthöhe 1.1 cm [0.4 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m High Speed HDMI®-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Mini - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

0,5 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Mini - Stecker/Stecker
HDACMM50CM
0,5 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Mini - Stecker/Stecker

Schließen Sie eine HDMI® Mini-fähige Kamera, ein Smartphone oder Mobilgerät an Ihr HDMI-fähiges TV-Gerät oder Display an.

12,99 € ohne USt
14,03 € mit USt
2 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Mini - Stecker/Stecker
HDACMM2M
2 m High Speed HDMI-Kabel mit Ethernet - HDMI auf HDMI Mini - Stecker/Stecker

Schließen Sie eine HDMI® Mini-fähige Kamera, ein Smartphone oder Mobilgerät an Ihr HDMI-fähiges TV-Gerät oder Display an.

15,99 € ohne USt
17,27 € mit USt

Zubehör