StarTech.com

1m Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K, 60 Hz

Weiß | Robustes HDMI-Kabel | Verstärkte Aramidfaser | EMI-Schutz | TPE-Kabelmantel

Produkt-ID: RHDMM1MPW

  • Schließen Sie Ihre Monitore über ein zertifiziertes HDMI-Kabel an, das für den täglichen Gebrauch ausgelegt ist
  • Robustes HDMI-Kabel mit Kevlar-Aramid-Faser für eine höhere Zugfestigkeit (fünfmal stärker ist als Stahl)
  • Die verlängerte Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen
Sehen Sie mehr
  • Dank einer weichen TPE-Ummantelung ermöglicht sie mit diesem 1 Meter langen HDMI-Kabel flexible Verbindungen
  • Unterstützt alle HDMI 2.0-Spezifikationen für ein angenehmes Betrachtungserlebnis
13,99 € EUR ohne USt
15,11 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Audiospezifikationen Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Schwarz
Produktbreite 17.000
Produktgewicht 33.000
Produkthöhe 7.700
Produktlänge 1000.000
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 20.000
Package Length 150.000
Package Width 182.000
Versandgewicht (Verpackung) 78.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI Cable

Zertifikate