StarTech.com

High-Speed-HDMI-Kabel 10m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

Produkt-ID: HDMM10M

  • Goldbeschichtete HDMI®-Steckverbinder
  • Hochwertige Bauweise
  • Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
71,99 € EUR ohne USt
77,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 10 m [32.8 ft]
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 1.1 kg [2.4 lb]
Produkthöhe 1.1 cm [0.4 in]
Produktlänge 10 m [32.8 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 1.1 kg [2.5 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 10 m High Speed HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

High-Speed-HDMI-Kabel 15m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM15M
High-Speed-HDMI-Kabel 15m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen Ihren HDMI-Geräten über Entfernungen von bis zu 15 Metern

81,99 € ohne USt
88,55 € mit USt
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM1MHS
High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 1m (Stecker/Stecker) - Ultra HD4k HDMI Videokabel

Stellen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen HDMI®-fähigen Geräten mit minimalem Kabelaufwand her. Mit Unterstützung für Ethernet-Datenkanal

7,99 € ohne USt
8,63 € mit USt
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM2MHS
High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 2m (Stecker/Stecker) - Ultra HD 4k HDMI Videokabel

Stellen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen HDMI®-fähigen Geräten mit minimalem Kabelaufwand her. Mit Unterstützung für Ethernet-Datenkanal

11,99 € ohne USt
12,95 € mit USt
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM3MHS
High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 3m (Stecker/Stecker) - Ultra HD4k HDMI Videokabel

Stellen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen HDMI®-fähigen Geräten mit minimalem Kabelaufwand her. Mit Unterstützung für Ethernet-Datenkanal

14,99 € ohne USt
16,19 € mit USt