StarTech.com

High-Speed-HDMI-Kabel 15m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen Ihren HDMI-Geräten über Entfernungen von bis zu 15 Metern

Produkt-ID: HDMM15M

  • Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 3840 x 2160 (4K x 2K)
  • Ermöglicht Verbindungen über Entfernungen von bis zu 15 Metern
  • Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie
81,99 € EUR ohne USt
88,55 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 15 m [49.2 ft]
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 1.6 kg [3.6 lb]
Produkthöhe 1.1 cm [0.4 in]
Produktlänge 15 m [49.2 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 44.5 cm [17.5 in]
Package Width 34.5 cm [13.6 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 1.7 kg [3.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 m High Speed HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

High-Speed-HDMI-Kabel 10m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM10M
High-Speed-HDMI-Kabel 10m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

71,99 € ohne USt
77,75 € mit USt
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM1MHS
High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 1m (Stecker/Stecker) - Ultra HD4k HDMI Videokabel

Stellen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen HDMI®-fähigen Geräten mit minimalem Kabelaufwand her. Mit Unterstützung für Ethernet-Datenkanal

7,99 € ohne USt
8,63 € mit USt
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM2MHS
High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 2m (Stecker/Stecker) - Ultra HD 4k HDMI Videokabel

Stellen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen HDMI®-fähigen Geräten mit minimalem Kabelaufwand her. Mit Unterstützung für Ethernet-Datenkanal

11,99 € ohne USt
12,95 € mit USt
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM3MHS
High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 3m (Stecker/Stecker) - Ultra HD4k HDMI Videokabel

Stellen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen HDMI®-fähigen Geräten mit minimalem Kabelaufwand her. Mit Unterstützung für Ethernet-Datenkanal

14,99 € ohne USt
16,19 € mit USt