StarTech.com

Aktives CL2 High Speed HDMI Kabel 15m - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI - Stecker/Stecker

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High-Speed HDMI®-fähigen Geräten in bis zu 15 m Entfernung ohne Signalverlust

Produkt-ID: HDMM15MA

  • Integrierter, aktiver Verstärkerschaltkreis
  • Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
  • Ermöglicht Verbindungsentfernungen von bis zu 15 m
Sehen Sie mehr
  • Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
  • Hochwertige Bauweise
98,99 € EUR ohne USt
106,91 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Chipset-ID Redmere - PRE1692
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CL2
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Außendurchmesser des Kabels 7.5 mm [0.3 in]
Drahtstärke 26 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 15 m [49.2 ft]
Produktgewicht 943 g [33.3 oz]
Produktlänge 15 m [49.2 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 58 mm [2.3 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 960 g [33.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 m Aktives High-Speed-HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

Aktives CL2 High Speed HDMI Kabel 10m - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI - Stecker/Stecker
HDMM10MA
Aktives CL2 High Speed HDMI Kabel 10m - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI - Stecker/Stecker

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High-Speed HDMI®-fähigen Geräten in bis zu 10 m Entfernung ohne Signalverlust

71,99 € ohne USt
77,75 € mit USt