StarTech.com

High-Speed-HDMI-Kabel 5m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

Produkt-ID: HDMM5M

  • 2x HDMI®-Stecker
  • Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
  • Hochwertige Bauweise
  • Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
19,99 € EUR ohne USt
21,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 5 m [16.4 ft]
Produktbreite 20.8 mm [0.8 in]
Produktgewicht 354 g [12.5 oz]
Produkthöhe 1.1 cm [0.4 in]
Produktlänge 5 m [16.4 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 39.5 cm [15.6 in]
Package Width 13.8 cm [5.4 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 364 g [12.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 5 m High Speed HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

High-Speed-HDMI-Kabel 50cm - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM50CM
High-Speed-HDMI-Kabel 50cm - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

6,99 € ohne USt
7,55 € mit USt
High-Speed-HDMI-Kabel 7m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM7M
High-Speed-HDMI-Kabel 7m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

40,99 € ohne USt
44,27 € mit USt
High-Speed-HDMI-Kabel 10m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM10M
High-Speed-HDMI-Kabel 10m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

71,99 € ohne USt
77,75 € mit USt
High-Speed-HDMI-Kabel 15m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM15M
High-Speed-HDMI-Kabel 15m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen Ihren HDMI-Geräten über Entfernungen von bis zu 15 Metern

81,99 € ohne USt
88,55 € mit USt
High-Speed-HDMI-Kabel 2m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM2M
High-Speed-HDMI-Kabel 2m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

8,99 € ohne USt
9,71 € mit USt
High-Speed-HDMI-Kabel 1m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM1M
High-Speed-HDMI-Kabel 1m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

6,99 € ohne USt
7,55 € mit USt
High-Speed-HDMI-Kabel 3m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM3M
High-Speed-HDMI-Kabel 3m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

13,99 € ohne USt
15,11 € mit USt