Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comHigh-Speed-HDMI-Kabel 50cm - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten
Produkt-ID: HDMM50CM
- 2x HDMI®-Stecker
- Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
- Hochwertige Bauweise
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Das High-Speed-HDMI®-Kabel HDMM50CM (50 cm) verfügt über 2 goldbeschichtete HDMI-Stecker und eine strapazierfähige, hochwertige Konstruktion für eine zuverlässige HDMI-auf-HDMI-Verbindung zwischen Geräten wie Blu-Ray Disc™-Player, HDTVs, DVD-Player, Stereo-Empfängern, Projektoren usw.
Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.
Das 50 cm lange HDMI-Kabel HDMM50CM wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.
Informationen zu HDMI-auf-HDMI-Kabeln von StarTech.com:
High Speed HDMI Digitale Video- und Audiokabel von StarTech.com sind fachgerecht entwickelt und werden nur aus hochwertigen Materialien gefertigt, um hohe Qualität und High Definition-Leistung zu gewährleisten. Der HDMI-Standard kombiniert Video mit hoher Bandbreite und Mehrkanal-Digital-Audio in einem einzigen Kabel und bietet kristallklare Bildauflösung.
Der StarTech.com-Vorteil
- Vergoldete Steckkontakte verhindern Korrosion und stellen eine hochwertige HDMI®-Verbindung her
- Vergossene HDMI-Stecker mit Zugentlastung halten eine strapazierfähige Verbindung aufrecht und tragen dazu bei, Beschädigungen der Stecker zu vermeiden, für langfristige, fehlerfreie HDMI-auf-HDMI-Audio-Video-Leistung
- Das kurze HDMI-Kabeldesign ist ideal für Geräteverbindungen im Nahbereich und bietet eine mobile Lösung zum Mitführen als Laptop- oder Netbook-Zubehör
Anwendungen
Anschließen von High Definition A/V-Geräten wie Blu-Ray Disc™-Player, HDTVs, DVD-Player, DVRs, Spielekonsolen, Projektoren usw.
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V932178 | |
UPC Code | 065030848879 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Steckverbinderplatten | Gold | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PE - Polyethylene | |
Leistung | ||
Max. Digitalauflösungen | 4K x 2K @ 30 Hz | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - HDMI (19-polig) Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - HDMI (19-polig) Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 28 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 0.5 m [1.6 ft] | |
Produktgewicht | 0 kg [0.1 lb] | |
Produktlänge | 0.5 m [1.6 ft] | |
Steckverbinderart | Gerade | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 0 kg [0.1 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 50 cm High Speed HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker |
Verwandte Produkte
High-Speed-HDMI-Kabel 1m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten
High-Speed-HDMI-Kabel 5m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten
High-Speed-HDMI-Kabel 7m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten
High-Speed-HDMI-Kabel 10m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten
High-Speed-HDMI-Kabel 15m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen Ihren HDMI-Geräten über Entfernungen von bis zu 15 Metern
High-Speed-HDMI-Kabel 2m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten
High-Speed-HDMI-Kabel 3m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- HDMM50CM_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.