StarTech.com

6 ft Slim High Speed HDMI Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M

Connect HDMI®Mini -equipped devices to displays incorporating HDMI technology, with minimal clutter, maximum quality and Ethernet Data Channel Support

Produkt-ID: HDMIACMM6S

  • High Speed HDMI®
  • Thin cable design (3.5mm OD) reducing bulkiness and adding flexibility
  • 3D and Ethernet ready for supported devices
Sehen Sie mehr
  • Supports IP-based applications
  • Gold-plated HDMI connectors
  • Resolutions up to 4K x 2K
11,99 € EUR ohne USt
12,95 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 19
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - Mini HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Außendurchmesser des Kabels 3.4
Drahtstärke 36 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktgewicht 42 g [1.5 oz]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 47 g [1.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 6 ft Slim High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini M/M

Zertifikate

Verwandte Produkte

High Speed HDMI® Cable with Ethernet - HDMI to HDMI Mini - M/M
HDMIACMM6
1,8m High Speed HDMI Kabel mit Internet - HDMI auf Mini HDMI - St/St

Schließen Sie ein HDMI® Mini-fähiges Smartphone oder anderes tragbares Gerät an Ihren HDMI-fähigen TV oder Monitor an

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt