StarTech.com

7m CL3 High-Speed-HDMI-Kabel zur Installation in Wänden (St/St) - Weiß

Erstellen Sie Ultra HD in-wall HDMI Kabelinstallationen, für die CL3-Kabel erforderlich sind

Produkt-ID: HD3MM7MW

  • 2x HDMI-Stecker
  • CL3-Kabelgrad
  • Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
  • Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
  • Hochwertige Bauweise
24,99 € EUR ohne USt
26,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CL3
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30/32 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 7 m [23 ft]
Produktbreite 20.5 mm [0.8 in]
Produktgewicht 209.9 g [7.4 oz]
Produkthöhe 1.1 cm [0.4 in]
Produktlänge 7 m [23 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 219.8 g [7.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 7 m weißes CL3-High-Speed-HDMI-Kabel - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m High-Speed-HDMI-Kabel - Ultra HD 4k x 2k HDMI CL3 Kabel zur Installation in Wänden (St/St) - Weiß
HD3MM1MW
1m High-Speed-HDMI-Kabel - Ultra HD 4k x 2k HDMI CL3 Kabel zur Installation in Wänden (St/St) - Weiß

Stellen Sie in Wand verlegte Ultra HD-HDMI-Kabel, für Anwendungen her, für die CL3-Kabel erforderlich sind

11,99 € ohne USt
12,95 € mit USt
2m High-Speed-HDMI-Kabel - Ultra HD 4k x 2k HDMI CL3 Kabel zur Installation in Wänden (St/St) - Weiß
HD3MM2MW
2m High-Speed-HDMI-Kabel - Ultra HD 4k x 2k HDMI CL3 Kabel zur Installation in Wänden (St/St) - Weiß

Stellen Sie in Wand verlegte Ultra HD-HDMI-Kabel, für Anwendungen her, für die CL3-Kabel erforderlich sind

13,99 € ohne USt
15,11 € mit USt
3m High-Speed-HDMI-Kabel - Ultra HD 4k x 2k HDMI CL3 Kabel zur Installation in Wänden (St/St) - Weiß
HD3MM3MW
3m High-Speed-HDMI-Kabel - Ultra HD 4k x 2k HDMI CL3 Kabel zur Installation in Wänden (St/St) - Weiß

Stellen Sie in Wand verlegte Ultra HD-HDMI-Kabel, für Anwendungen her, für die CL3-Kabel erforderlich sind

15,99 € ohne USt
17,27 € mit USt
5m High-Speed-HDMI-Kabel - Ultra HD 4k x 2k HDMI CL3 Kabel zur Installation in Wänden (St/St) - Weiß
HD3MM5MW
5m High-Speed-HDMI-Kabel - Ultra HD 4k x 2k HDMI CL3 Kabel zur Installation in Wänden (St/St) - Weiß

Stellen Sie in Wand verlegte Ultra HD-HDMI-Kabel, für Anwendungen her, für die CL3-Kabel erforderlich sind

20,99 € ohne USt
22,67 € mit USt