StarTech.com

90cm High Speed HDMI Kabel zur Panelmontage - Bu/St

Ermöglicht die Montage eines HDMI®-Anschlusses an einer sicheren, leicht zugänglichen Blende.

Produkt-ID: HDMIPNLFM3

  • Blendenmontageanschluss für integrierte Installationen
10,99 € EUR ohne USt
11,87 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Buchse
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C - 70°C
Feuchtigkeit 0-85 %
Lagertemperatur -10°C - 80°C
Physische Eigenschaften
Außendurchmesser des Kabels 6.5 mm [0.3 in]
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktbreite 20.000
Produktgewicht 79 g [2.8 oz]
Produkthöhe 10.000
Produktlänge 0.9 m [3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 0.5 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 84 g [3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 91 cm Standard HDMI® Kabel für Blendenmontage - Buchse/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St
USBPNLAFAM1
30cm USB A auf A Blendenmontage Kabel - Bu/St

Fügen Sie einem PC oder einer Faceplate einen externen Blendenmontage-USB-Anschluss hinzu

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
30cm USB 2.0 Blendenmontage Kabel - USA A auf Mainboard Pfostenstecker Buchse - Bu/Bu
USBPNLAFHD1
30cm USB 2.0 Blendenmontage Kabel - USA A auf Mainboard Pfostenstecker Buchse - Bu/Bu

Verbinden Sie einen USB-Port für Blendenmontage mit Ihrem Hauptplatine-Header.

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
30 cm USB B auf B Kabel zur Slotbelch Montage – Buchse/Stecker
USBPNLBFBM1
30 cm USB B auf B Kabel zur Slotbelch Montage – Buchse/Stecker

Für individuell anpassbare Lösungen mit USB-Geräten; ermöglicht, eine USB-Verbindung an einer sicheren, leicht zugänglichen Blende zu montieren.

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt

Zubehör