StarTech.com

5m aktives High-Speed-HDMI Kabel - HDMI auf HDMI Micro - St/St

Schließen Sie ein HDMI® Micro-fähiges Smartphone oder Mobilgerät in bis zu 5 m Entfernung ohne Signalverlust an Ihr HDMI-fähiges TV-Gerät oder Display an

Produkt-ID: HDADMM5MA

  • Schlankes Kabeldesign (AD 3,6 mm) reduziert Umfang und sorgt für Flexibilität
  • Integrierter, aktiver Verstärkerschaltkreis
  • Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 4k x 2k
29,99 € EUR ohne USt
32,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzahl von Leitern 19
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - Micro HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Außendurchmesser des Kabels 3.6 mm [0.1 in]
Drahtstärke 36 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 5 m [16.4 ft]
Produktbreite 19.3 cm [7.6 in]
Produktgewicht 103 g [3.6 oz]
Produkthöhe 8.6 cm [3.4 in]
Produktlänge 5 m [16.4 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 39.5 cm [15.6 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 106 g [3.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 5 m langes Active Slim High Speed-HDMI-auf-Micro HDMI-Kabel

Zertifikate