StarTech.com

Aktives High Speed HDMI Kabel 5m - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI Kabel - Stecker/Stecker

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High-Speed HDMI®-fähigen Geräten in bis zu 5 m Entfernung ohne Signalverlust

Produkt-ID: HDMM5MA

  • Dünnes Kabel – Außendurchmesser (AD) von 3,6 mm
  • Integrierter, aktiver Verstärkerschaltkreis
  • Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
Sehen Sie mehr
  • Goldbeschichtete -HDMI-Anschlüsse
  • Hochwertige Bauweise
32,99 € EUR ohne USt
35,63 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Chipset-ID Redmere - PRA1610
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Außendurchmesser des Kabels 3.6 mm [0.1 in]
Drahtstärke 36 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 5 m [16.4 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 94 g [3.3 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 5 m [16.4 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 103 g [3.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 5 m Aktives High-Speed-HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

Aktives CL2 High Speed HDMI Kabel 10m - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI - Stecker/Stecker
HDMM10MA
Aktives CL2 High Speed HDMI Kabel 10m - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI - Stecker/Stecker

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High-Speed HDMI®-fähigen Geräten in bis zu 10 m Entfernung ohne Signalverlust

71,99 € ohne USt
77,75 € mit USt
Aktives CL2 High Speed HDMI Kabel 15m - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI - Stecker/Stecker
HDMM15MA
Aktives CL2 High Speed HDMI Kabel 15m - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI - Stecker/Stecker

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High-Speed HDMI®-fähigen Geräten in bis zu 15 m Entfernung ohne Signalverlust

98,99 € ohne USt
106,91 € mit USt