StarTech.com

Premium High Speed HDMI Kabel mit Verriegelung - 4K 60Hz - 2 m

HDMI-Anschlüsse, die hohe Port-Erhaltung und zertifizierte Fehlerfreiheit bieten

Produkt-ID: HDMM2MLP

  • Premium-HDMI-Zertifizierung
  • Stellen Sie sichere Verbindungen mit Steckern her, die fest im Inneren der HDMI-Ports sitzen
  • Unterstützt alle HDMI-2.0-Spezifikationen
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz
  • Unterstützt Bandbreiten von bis zu 18 GBit/s
  • Unterstützt HDR (High Dynamic Range) für ein erweitertes Kontrastverhältnis und bessere Farbtreue.
  • Bis zu 32 Audiokanäle mit 1536 Hz Samplerate
  • Unterstützt das Kinoleinwand-Seitenverhältnis 21:9
  • Überträgt zwei Video-Streams auf ein einziges Display
  • Überträgt Multi-Stream-Audio zu mehreren Benutzern (bis zu 4)
  • Unterstützt Farbmetrik BT.2020
  • Unterstützt CEC-Funktionen (Consumer Electronics Control)
  • Abwärtskompatibel zu früheren Versionen von HDMI
19,99 € EUR ohne USt
21,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 34 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 0 m [0 ft]
Produktgewicht 72 g [2.5 oz]
Produkthöhe 0 cm [0 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 26.1 cm [10.3 in]
Package Width 17.8 cm [7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 148 g [5.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-Kabel

Zertifikate