StarTech.com

Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 0,5m

Schaffen Sie funktionsreiche HDMI-Verbindungen, die auf Fehlerfreiheit zertifiziert sind

Produkt-ID: HDMM50CMP

  • Premium-HDMI-Zertifizierung
  • Unterstützt alle HDMI-2.0-Spezifikationen
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz
Sehen Sie mehr
  • 0,5 m Länge für kurze Verbindungen, z. B. zwischen Ihrem Ultra HD-TV und einem digitalen Medienplayer.
  • Unterstützt Bandbreiten von bis zu 18 GBit/s
  • Unterstützt HDR (High Dynamic Range) für ein erweitertes Kontrastverhältnis und bessere Farbtreue.
  • Bis zu 32 Audiokanäle mit 1536 Hz Samplerate
  • Unterstützt das Kinoleinwand-Seitenverhältnis 21:9
  • Überträgt zwei Video-Streams auf ein einziges Display
  • Unterstützt 3D Video
  • Überträgt Multi-Stream-Audio zu mehreren Benutzern (bis zu 4)
  • Unterstützt Farbmetrik BT.2020
  • Unterstützt CEC-Funktionen (Consumer Electronics Control)
  • Abwärtskompatibel zu früheren Versionen von HDMI
12,99 € EUR ohne USt
14,03 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Audiospezifikationen Bis zu 32 Audiokanäle mit 1536 Hz Samplerate
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 34 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.5 m [1.6 ft]
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 36 g [1.3 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 0.5 m [1.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 15 cm [5.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 84 g [3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 1m
HDMM1MP
Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 1m

Schaffen Sie funktionsreiche HDMI-Verbindungen, die auf Fehlerfreiheit zertifiziert sind

12,99 € ohne USt
14,03 € mit USt
Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 2m
HDMM2MP
Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 2m

Schaffen Sie funktionsreiche HDMI-Verbindungen, die auf Fehlerfreiheit zertifiziert sind

17,99 € ohne USt
19,43 € mit USt
Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 3m
HDMM3MP
Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 3m

Schaffen Sie funktionsreiche HDMI-Verbindungen, die auf Fehlerfreiheit zertifiziert sind

24,99 € ohne USt
26,99 € mit USt
Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 5m
HDMM5MP
Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 5m

Schaffen Sie funktionsreiche HDMI-Verbindungen, die auf Fehlerfreiheit zertifiziert sind

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt
Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 7m
HDMM7MP
Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 7m

Schaffen Sie funktionsreiche HDMI-Verbindungen, die auf Fehlerfreiheit zertifiziert sind

48,99 € ohne USt
52,91 € mit USt