StarTech.com

High Speed HDMI Kabel - CL2 - Aktiv - 4K 60Hz - 10m

Stellen Sie funktionsreiche HDMI-Verbindungen in bis zu 10 m Entfernung ohne Signalverlust her

Produkt-ID: HD2MM10MA

  • Integrierter, aktiver Verstärkerschaltkreis
  • CL2-Feuerwiderstandsklasse
  • Unterstützt alle HDMI-2.0-Spezifikationen
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz
  • Ermöglicht Verbindungen über Entfernungen von bis zu 10 Metern
  • Unterstützt Bandbreiten von bis zu 18 GBit/s
  • Unterstützt HDR (High Dynamic Range) für ein erweitertes Kontrastverhältnis und bessere Farbtreue.
  • Bis zu 32 Audiokanäle mit 1536 Hz Samplerate
  • Unterstützt das Kinoleinwand-Seitenverhältnis 21:9
  • Überträgt zwei Video-Streams auf ein einziges Display
  • Unterstützt 3D Video
  • Überträgt Multi-Stream-Audio zu mehreren Benutzern (bis zu 4)
  • Unterstützt Farbmetrik BT.2020
  • Unterstützt CEC-Funktionen (Consumer Electronics Control)
  • Abwärtskompatibel zu früheren Versionen von HDMI
96,99 € EUR ohne USt
104,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Chipset-ID Spectra7 - HT8181
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CL2
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Audiospezifikationen Bis zu 32 Audiokanäle mit 1536 Hz Samplerate
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Dieses Kabel ist einseitig ausgerichtet, weshalb es in der richtigen Richtung angebracht werden muss. Stellen Sie sicher, dass der HDMI-Anschluss, der mit „TV" gekennzeichnet ist, am Display angeschlossen wird, damit das Gerät und die HDMI-Quelle ordnungsgemäß verbunden sind.
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 10 m [32.8 ft]
Produktbreite 22 mm [0.9 in]
Produktgewicht 1 kg [2.2 lb]
Produkthöhe 1.1 cm [0.4 in]
Produktlänge 10 m [32.8 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 31.5 cm [12.4 in]
Package Width 28.6 cm [11.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 1 kg [2.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

High Speed HDMI Kabel - CL2 - Aktiv - 4K 60Hz - 15m
HD2MM15MA
High Speed HDMI Kabel - CL2 - Aktiv - 4K 60Hz - 15m

Stellen Sie funktionsreiche HDMI-Verbindungen in bis zu 15 m Entfernung ohne Signalverlust her

131,99 € ohne USt
142,55 € mit USt