StarTech.com

1,8m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Videokabel - St/St

Verbinden Sie einen PC-VGA-Port mit einer Switchbox.

Produkt-ID: MXT101MM

  • Unterstützt Anwendungen mit niedriger Auflösung
  • Garantierte Zuverlässigkeit
4,99 € EUR ohne USt
5,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Pin-Nummer 9 ist für diese Anschlüsse nicht belegt
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Grau
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktbreite 33 mm [1.3 in]
Produktgewicht 122 g [4.3 oz]
Produkthöhe 1.8 cm [0.7 in]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 13 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 127 g [4.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8-m-VGA-Monitorkabel – HD15 Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

3m VGA Monitorkabel - HD15 St/St
MXT101MM10
3m VGA Monitorkabel - HD15 St/St

Verbinden Sie einen PC-VGA-Port mit einer Switchbox.

5,99 € ohne USt
6,47 € mit USt
Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1
30cm VGA Monitorkabel - Hochauflösendes Koaxial HD15 Videokabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.

6,99 € ohne USt
7,55 € mit USt

Zubehör