StarTech.com

3m VGA Monitorkabel - Hochauflösendes Koaxial HD15 Videokabel - St/Bu

Erweitern Sie Ihre VGA-Monitorverbindungen um 3 m

Produkt-ID: MXT101HQ10

  • Ideal for high resolution monitors (1920x1200 and above)
  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Impedance matched at 75 Ohms for full brightness and vibrant picture color
Sehen Sie mehr
  • Ferritkern eliminiert EMI-Interferenzen
  • Molded connector ends with strain relief
14,99 € EUR ohne USt
16,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Pin number 9 is not populated on these connectors
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [10 ft]
Produktbreite 33.8 mm [1.3 in]
Produktgewicht 366 g [12.9 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 3 m [10 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 32.7 cm [12.9 in]
Package Width 11.7 cm [4.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 378 g [13.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 10 FOOT COAXIAL CABLE

Zertifikate

Verwandte Produkte

4,5m VGA Monitorkabel - Hochauflösendes Koaxial HD15 Videokabel - St/Bu
MXT105HQ
4,5m VGA Monitorkabel - Hochauflösendes Koaxial HD15 Videokabel - St/Bu

Erweitern Sie die Reichweite Ihres VGA-Monitors ohne Verlust der Videosignalqualität.

16,99 € ohne USt
18,35 € mit USt