StarTech.com

15 m Monitor-VGA-Video-Koaxial Verlängerungskabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker

Erweitern Sie die Reichweite Ihres VGA-Monitors ohne Verlust der Videosignalqualität.

Produkt-ID: MXTHQ15M

  • Dreifach koaxial und verdrillte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
  • Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen
  • Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem VGA-Monitor
Sehen Sie mehr
  • Hochwertige VGA-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung
  • Ferrit-Kerne eliminieren EMI-Interferenz
35,99 € EUR ohne USt
38,87 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 15 m [49.2 ft]
Produktgewicht 1.4 kg [3.1 lb]
Produktlänge 15 m [49.2 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 1.4 kg [3.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 m VGA-Koaxial-Monitor-Verlängerungskabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker
2 - Muttern

Zertifikate

Verwandte Produkte

10m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/Bu
MXTHQ10M
10m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/Bu

Erweitern Sie die Reichweite Ihres VGA-Monitors ohne Verlust der Videosignalqualität.

33,99 € ohne USt
36,71 € mit USt