StarTech.com

4,5m VGA Monitorkabel - Hochauflösendes Koaxial HD15 Videokabel - St/Bu

Erweitern Sie die Reichweite Ihres VGA-Monitors ohne Verlust der Videosignalqualität.

Produkt-ID: MXT105HQ

  • Ideal for high resolution monitors (1024x768 and above)
  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Impedence matched at 75 Ohms for full brightness and vibrant picture color
Sehen Sie mehr
  • Ferrite core eliminates EMI interference
  • Molded connector ends with strain relief
16,99 € EUR ohne USt
18,35 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Grau
Kabellänge 4.6 m [15 ft]
Produktbreite 33.8 mm [1.3 in]
Produktgewicht 538 g [19 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 4.6 m [15 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 550 g [19.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 FT COAXIAL SVGA CABLE
2 - Nuts

Zertifikate