StarTech.com

VGA auf DVI Monitor Adapter 20cm - VGA (15 pin) (Buchse) DVI-I (29 pin) (Stecker)

Schließen Sie Ihren VGA-Display an eine DVI-I-Quelle an.

Produkt-ID: DVIVGAMF8IN

  • DVI-I-Stecker-auf-VGA-Buchse
  • Bietet 20 cm Kabellänge
7,99 € EUR ohne USt
8,63 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DVI-I (29-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Umwelt
Betriebstemperatur -5°C to 45°C (23°F to 113°F)
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 203.2 mm [8 in]
Produktgewicht 69 g [2.4 oz]
Produktlänge 203.2 mm [8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 20 cm DVI-auf-VGA-Kabeladapter - Stecker/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

DVI auf VGA Monitor Adapter - St/Bu - Grau
DVIVGAMF
DVI auf VGA Monitor Adapter - St/Bu - Grau

Schließen Sie Ihren VGA-Display an eine DVI-I-Quelle an.

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt