StarTech.com

DMS-59 Adapter Y Kabel - DMS59 LFH59 (Stecker) 2 x DVI I (Buchse) - 2 Monitore

Verbinden Sie zwei DVI-Monitore mit Ihrer DMS/LFH-Grafikkarte.

Produkt-ID: DMSDVIDVI1

  • Schließen Sie eine LFH/DMS 59-Grafikkarte an 2 DVI-Monitore an.
20,99 € EUR ohne USt
22,67 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Leistung
Max. Digitalauflösungen 1920x1200
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DMS-59 (59-polig) Stecker
Steckverbinder B 2 - DVI-I (29-polig) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 203.2 mm [8 in]
Produktgewicht 132 g [4.7 oz]
Produktlänge 203.2 mm [8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 24.2 cm [9.5 in]
Package Width 93 mm [3.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 138 g [4.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 200 mm Kabel LFH 59-Stecker-auf-zwei DVI-I DMS 59-Buchsen

Zertifikate