StarTech.com

DVI auf VGA Adapter - DVI-I zu VGA Kabel Adapter - Beige - 10er Pack

Schließen Sie Ihren VGA-Display an eine DVI-I-Quelle an.

Produkt-ID: DVIVGAMF10PK

  • Spritzgegossener Steckverbinder mit Rändelschrauben
  • DVI-I-Stecker-auf-VGA-Buchse
  • 10x DVI-auf-VGA-Adapter
39,99 € EUR ohne USt
43,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DVI-I (29-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Beige
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 28 g [1 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 40 mm [1.6 in]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 27 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 10
Versandgewicht (Verpackung) 303 g [10.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 10 - DVI auf VGA Kabeladapter - Stecker/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

DVI to VGA Cable Adapter - M/F
DVIVGAMFB10P
DVI auf VGA Adapter - DVI-I zu VGA Kabel Adapter St/Bu - Schwarz - 10er Pack

Verbinden Sie VGA-Displays mit DVI-I-Videoquellen

39,99 € ohne USt
43,19 € mit USt