StarTech.com

2m Standard Laptop Stromkabel - EU auf C7

Mit diesem Kabel versorgen Sie Ihren Laptop auch unterwegs mit Strom

Produkt-ID: PXT101NBEU

  • Tragbares, leichtes Design
4,99 € EUR ohne USt
5,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - CEE 7/16 Strom (Europlug) Stecker
Steckverbinder B 1 - IEC 60320 C7 Strom (unpolarisiert)
Physische Eigenschaften
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 77 mm [3 in]
Produktgewicht 50 g [1.8 oz]
Produkthöhe 2.4 cm [0.9 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 13 mm [0.5 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Standard-Netzkabel für Laptop, 2 m - EU auf C7

Zertifikate

Verwandte Produkte

1,8m Schuko Kaltgerätestecker Stromkabel - CEE7 auf IEC320 C13
PXT101EUR
1,8m Schuko Kaltgerätestecker Stromkabel - CEE7 auf IEC320 C13

Stromversorgung für den PC über eine geerdete europäische Netzsteckdose

6,99 € ohne USt
7,55 € mit USt
1,8m Laptop Stromkabel - Britischer 3-pin Stecker
PXTNB3SUK6
1,8m Laptop Stromkabel - Britischer 3-pin Stecker

Erweitern Sie die Entfernung zwischen Laptop und Netzanschluss um 1,8 m

7,99 € ohne USt
8,63 € mit USt