StarTech.com

Kaltgerätestecker Stromkabel 3m - C13 auf BS 1363 Netzanschlusskabel

Schließen Sie einen PC in bis zu 3 m Entfernung an eine GB-Stromquelle an

Produkt-ID: PXT101UK3M

  • 1x GB (BS 1363) 3-poliger Stromstecker
  • 1x C13-Anschluss
  • Ausgelegt für 250 V bei 10A
  • Mit 13-A-Sicherung
Sehen Sie mehr
  • Vollständig spritzgegossene Anschlüsse mit Zugentlastung
  • Entspricht den BS1363-Standards
7,99 € EUR ohne USt
8,63 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 3
Kabeltyp SVT
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - BS 1363 Strom (GB) Stecker
Steckverbinder B 1 - IEC 60320 C13 Strom
Strom
Eingangsspannung 250 AC
Eingangsstrom 10 A
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 0.75mm2
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 320 g [11.3 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 3 m [9.8 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 328 g [11.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3 m standardmäßiges GB-Computerstromkabel

Zertifikate