StarTech.com

1m Standard Laptop Stromkabel für UK - BS-1363 auf IEC320 C7 Netzkabel

Stromversorgung für Ihr Laptop über eine GB-Netzsteckdose

Produkt-ID: PXTNB2SUK1M

  • Ausgelegt für 250 V bei 2,5 A
  • Vollständig spritzgegossene Anschlüsse mit Zugentlastung
4,99 € EUR ohne USt
5,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 2
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - BS 1363 Strom (GB) Stecker
Steckverbinder B 1 - IEC 60320 C7 Strom (unpolarisiert)
Strom
Eingangsspannung 250 AC
Eingangsstrom 2.5 A
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 0.75mm2
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 113 g [4 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 121 g [4.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m Laptop-Netzkabel - 2 Schlitze für GB - BS-1363 auf C7

Zertifikate