StarTech.com

15 cm 4-polig-Molex-auf-linksgewinkelt-SATA-Stromkabeladapter

Versorgen Sie eine SATA-Festplatte über einen herkömmlichen LP4-Stromstecker mit Strom

Produkt-ID: SATAPOWADPL

  • 1x Molex (LP4)-Stromstecker
  • 1x Linksgewinkelter (90-Grad)-SATA-Anschluss
  • Bietet 15 cm Kabellänge
2,99 € EUR ohne USt
3,23 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - LP4 (4 pin; Large Drive Power) Stecker
Steckverbinder B 1 - SATA-Strom (15-polig) Buchse
Physische Eigenschaften
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktbreite 24.600
Produktgewicht 15 g [0.5 oz]
Produkthöhe 21.600
Produktlänge 152.4 mm [6 in]
Steckverbinderart Linksgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 23 g [0.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 cm 4-polig-LP-auf-linksgewinkelt-SATA-Stromkabeladapter

Zertifikate

Verwandte Produkte

15cm 4 Pin LP4 auf SATA Kabel - LP4 / Serial-ATA  Stromadapter
SATAPOWADAP
15cm 4 Pin LP4 auf SATA Kabel - LP4 / Serial-ATA Stromadapter

Versorgen Sie eine serielle ATA-Festplatte über einen herkömmlichen LP4-Stromstecker mit Strom.

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
SATA Y-Stromkabel - Splitter Power Y Kabel SATA zu Molex - 1 x LP4 - 2 x SATA
PYO2LP4SATA
SATA Y-Stromkabel - Splitter Power Y Kabel SATA zu Molex - 1 x LP4 - 2 x SATA

Versorgen Sie zwei SATA-Laufwerke über einen einzelnen LP4-Stromversorgungs-Steckverbinder mit Strom

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt