StarTech.com

SATA Y-Strom-Adapterkabel mit Verriegelungs Clip 15cm - S-ATA Y Splitter Stromkabel St/Bu

Fügen Sie Ihrem PC-Netzgerät einen weiteren SATA Stromversorgungsausgang hinzu

Produkt-ID: PYO2LSATA

  • 1x SATA-Stromstecker
  • 2x SATA-Strombuchsen
  • Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten
4,99 € EUR ohne USt
5,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Steckverbinder B 2 - SATA-Strom (15-polig) Einrastend Buchse
Physische Eigenschaften
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktgewicht 25 g [0.9 oz]
Produktlänge 152.4 mm [6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 30 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 cm SATA Stromversorgungs-Y-Splitter-Kabeladapter mit Schnappverschluss – Stecker/Buchse

Zertifikate

Verwandte Produkte

15cm SATA Y-Stromkabel - S-ATA Splitter Verteilerkabel
PYO2SATA
15cm SATA Y-Stromkabel - S-ATA Splitter Verteilerkabel

Fügen Sie Ihrem Netzgerät einen weiteren SATA Stromversorgungsausgang hinzu

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt