StarTech.com

20 cm ATX12V 4 Pin. P4 CPU-Verlängerungskabel – St/Bu

Verlängern Sie Ihr ATX 12V CPU-Netzkabel um 20 cm

Produkt-ID: ATXP4EXT

  • 4-poliger ATX-Stecker auf 4-polige ATX-Buchse
2,99 € EUR ohne USt
3,23 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - ATX 12V P4-Strom (4-polig, v 2.x) Stecker
Steckverbinder B 1 - ATX 12V P4-Strom (4-polig, v 2.x) Buchse
Physische Eigenschaften
Kabellänge 203.2 mm [8 in]
Produktgewicht 14 g [0.5 oz]
Produktlänge 203.2 mm [8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 19 g [0.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 8in ATX12V 4 Pin P4 CPU Power Extension Cable - M/F

Zertifikate