StarTech.com

LP4 auf SATA Stromkabel mit Floppy-Stromanschluss

Betreiben Sie bis zu zwei 4-Pin-LP4-Festplatten oder -Geräte und ein Diskettenlaufwerk über einen einzelnen SATA-Stromanschluss

Produkt-ID: LP4SATAFMD

  • Kompatibel mit allen IDE-Festplatten
  • Leicht zu installieren
5,99 € EUR ohne USt
6,47 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein) Buchse
2 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 27.9 g [1 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 12 cm [4.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 11.5 cm [4.5 in]
Package Length 85 mm [3.3 in]
Package Width 12 mm [0.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 30.6 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - LP4-auf-SATA-Netzkabeladapter mit Floppy-Stromanschluss

Zertifikate

Verwandte Produkte

SATA auf LP4 Stromadapter mit 2 zusätzlichen LP4
LP4SATAFM2L
SATA auf LP4 Stromadapter mit 2 zusätzlichen LP4

Versorgen Sie bis zu 3 Geräte über das Computernetzteil mittels eines SATA-SV-Anschlusses

5,99 € ohne USt
6,47 € mit USt