StarTech.com

SATA auf 4-pin LP4 Molex Stromadapter

Versorgen Sie eine IDE-Festplatte über einen SATA-Netzanschluss mit Strom.

Produkt-ID: LP4SATAFM

  • Kompatibel mit allen IDE-Festplatten
  • Leicht zu installieren
2,99 € EUR ohne USt
3,23 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Buchse
Umwelt
Betriebstemperatur 20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Feuchtigkeit 40%-60%
Lagertemperatur 24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 31.5 mm [1.2 in]
Produktgewicht 8.5 g [0.3 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 36.5 mm [1.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 0.6 mm [0 in]
Package Length 12.8 cm [5 in]
Package Width 219.5 mm [8.6 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 12.5 g [0.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SATA-auf-LP4-Netzadapterkabel

Zertifikate