StarTech.com

SAS auf SATA Slimline Kabel - SAS SATA SFF-8482 mit LP4 IDE Stromkabel

Verbinden Sie eine SAS-Festplatte mit einem SATA-Controller

Produkt-ID: SAS729PW18

11,99 € EUR ohne USt
12,95 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Steckverbinder B 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
1 - SFF-8482 (29-polig, Daten und Strom, internes SAS) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Rot
Kabellänge 457.2 mm [18 in]
Produktgewicht 30 g [1.1 oz]
Produktlänge 457.2 mm [18 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 35 g [1.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 450 mm SAS 29-Pin-auf-SATA-Kabel mit LP4-Stromversorgung

Zertifikate