StarTech.com

Serial ATA SCSI SAS Kabel 1m - SFF-8087 auf 4x SATA mit Lasche

Verbinden Sie einen SATA/SAS-Controller mit vier SATA-Laufwerken

Produkt-ID: SAS8087S4100

  • Unterstützt bis zu 6 Gbit/s Durchsatz pro Kanal
  • 4x einrastende SATA-Steckverbinder
  • Mehradriges SATA-Kabel
42,99 € EUR ohne USt
46,43 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 2
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFF-8087 (36-polig, internes Mini-SAS) Einrastend Stecker
Steckverbinder B 4 - SATA (7-polig, Daten) Einrastend Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Rot
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 80 g [2.8 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Einrastend
Verpackungsinformationen
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 85 g [3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m serielles befestigtes SCSI SAS-Kabel - SFF-8087 auf 4x einrastendes SATA

Zertifikate

Verwandte Produkte

50cm Serial ATA SCSI SAS Kabel - SFF-8087 auf 4x SATA mit Lasche
SAS8087S450
50cm Serial ATA SCSI SAS Kabel - SFF-8087 auf 4x SATA mit Lasche

Verbinden Sie einen SATA/SAS-Controller mit vier SATA-Laufwerken

34,99 € ohne USt
37,79 € mit USt
1m Serial Attached SCSI SAS-Kabel - SFF8087 auf SFF8087
SAS8787100
1m Serial Attached SCSI SAS-Kabel - SFF8087 auf SFF8087

Dauerhafte Konnektivität für hochwertige Netzwerke, Server, Workstations und Desktops

45,99 € ohne USt
49,67 € mit USt