StarTech.com

2m Infiniband SCSI SAS Kabel extern - SFF-8470 auf SFF8470

Schließen Sie Ihre SFF-8470 SAS-Speichergeräte an eine leistungsfähige, TAA-konforme Lösung an

Produkt-ID: SAS7070S200

  • 2x (4x) Infiniband SFF-8470-Stecker mit Rändelschrauben
  • Robuste Metallstecker
  • Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 6 GBit/s
Sehen Sie mehr
  • Doppelte EMI/RFI-Abschirmung
  • Mehradriges Design
  • Kompatibel mit vielen Servern, einschließlich:
    • HP ProLiant DL380 G5
    • HP Storage 50 Modular Smart Array
    • HP Storage 2000fc G2 Modular Smart Array
    • HP Storage 2000fc Modular Smart Array
    • HP Storage 2000i G2 Modular Smart Array
    • HP Storage 2000i Modular Smart Array
    • HP Storage 2000sa G2 Modular Smart Array
    • HP Storage 2000sa Modular Smart Array
90,99 € EUR ohne USt
98,27 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 32
Typ der Kabelabschirmung Dreifachabschirmung (doppelte Folie und Geflecht)
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFF-8470 (32-polig, Infiniband, externes SAS) Stecker
Steckverbinder B 1 - SFF-8470 (32-polig, Infiniband, externes SAS) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 258 g [9.1 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 272 g [9.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m serielles befestigtes SCSI SAS-Kabel - SFF-8470 bis SFF-8470

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m Infiniband SCSI SAS Kabel extern - SFF-8470 auf SFF8470
SAS7070S100
1m Infiniband SCSI SAS Kabel extern - SFF-8470 auf SFF8470

Erhalten Sie zuverlässige, hochwertige Laufwerks- und Backplane-Konnektivität

75,99 € ohne USt
82,07 € mit USt