StarTech.com

2m externes Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8470 auf SFF-8088

Schließen Sie externe SAS-Geräte an, einschließlich Server, Workstations und Desktops.

Produkt-ID: ISAS88702

  • Robuste Metallstecker
  • Infiniband®-Stecker mit Rändelschrauben für sichere Verbindungen
  • Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 6 GBit/s
  • Kompatibel mit vielen Servern, einschließlich: IBMMegaRAID 8480 IBM System Storage EXP3000 IBM x3850 (8864) IBM x3800 (8866) IBM x3655 (7985) IBM x3455 (7984,7986) IBM x3250 (4364,4365)
88,99 € EUR ohne USt
96,11 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 8 Twisted Pair
Typ der Kabelabschirmung Aliminium-Polyester-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFF-8470 (32-polig, Infiniband, externes SAS) Stecker
Steckverbinder B 1 - SFF-8088 (26-polig, externes Mini-SAS) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Durchmesser 7.874mm
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 268 g [9.5 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 24 mm [0.9 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 270 g [9.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2m externes serielles befestigtes SCSI SAS-Kabel - SFF-8470 bis SFF-8088

Zertifikate

Verwandte Produkte

External Serial Attached SCSI SAS Cable - SFF-8470 to SFF-8088
ISAS88701
1m externes SCSI SAS Kabel - SFF-8470 Infiniband auf SFF-8088 Mini SAS Anschlusskabel

Schließen Sie externe SAS-Geräte an, einschließlich Server, Workstations und Desktops.

100,99 € ohne USt
109,07 € mit USt
External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88881
1m externes Mini SAS Kabel SFF-8088 auf SFF 8088 - Serial Attached SCSI Stecker/Stecker

Schließen Sie Ihre SFF-8088 SAS-Speichergeräte an eine leistungsfähige, TAA-konforme Lösung an

72,99 € ohne USt
78,83 € mit USt
External Serial Attached SAS Cable - SFF-8088 to SFF-8088
ISAS88882
Externes Mini SAS Kabel SFF-8088 auf SFF 8088 2m - Serial Attached SCSI Stecker/Stecker

Schließen Sie Ihre SFF-8088 SAS-Speichergeräte an eine leistungsfähige, TAA-konforme Lösung an

91,99 € ohne USt
99,35 € mit USt