Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com30cm SATA-Verlängerungskabel
Verlängern Sie SATA-Datenverbindungen um bis zu 30cm
Produkt-ID: SATAEXT30CM
- Bietet 30 Zentimeter Länge für größere Flexibilität
- Entspricht den seriellen ATA III Spezifikationen
- Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 6 GBit/s
- Speziell entwickelt für eine noch bessere Luftzirkulation und Zugänglichkeit
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit diesem 30 cm langen SATA-Datenverlängerungskabel SATAEXT30CM können Sie die Reichweite zwischen internen SATA-Laufwerkverbindungen um bis zu 30 cm erweitern.
Durch die Verlängerung wird die Installation des Laufwerks vereinfacht und die üblichen Verbindungsbeschränkungen überwunden. Das Risiko von Schäden an den SATA-Anschlüssen des Laufwerks oder der Hauptplatine wird durch Eliminieren der Zuglast oder der Dehnung des Kabels zur Herstellung der erforderlichen Verbindung reduziert.
Das SATAEXT30CM-Kabel ist nur aus hochwertigen Materialien gefertigt und wurde fachkundig entwickelt für Zuverlässigkeit und höchste Leistung. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
Der StarTech.com-Vorteil
- Eliminiert Knicke oder Zug des Kabels aufgrund zu geringen Platzes
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.
Anwendungen
Ermöglicht Flexibilität bei der Verlegung von Kabeln beim Entwickeln oder Aufrüsten von Systemen
Erweitern Sie SATA-Datenverbindungen mit einem Kabel, das lang genug für die erforderliche Verbindung ist, aber auch kurz genug, um Kabelsalat durch überlange Kabel zu vermeiden.
Für die Verwendung in Servern und Speicheruntersystemen
Miniturm-Computer
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V931963 | |
UPC Code | 065030846813 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Leistung | ||
Typ und Rate | SATA III (6 Gbps) | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - SATA (7-polig, Daten) Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - SATA (7-polig, Daten) Steckdose | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 26 AWG | |
Farbe | Rot | |
Kabellänge | 0.3 m [1 ft] | |
Produktgewicht | 15 g [0.5 oz] | |
Produktlänge | 0.3 m [1 ft] | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 16 g [0.6 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 30 cm SATA-Datenverlängerungskabel |
Verwandte Produkte
SATA Verlängerung 30cm - 22pin Kombikabel Stecker / Buchse
SATA-Stromversorgungskabel und Datenverbindungen um bis zu 20cm verlängern
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- SATAEXT30CM_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.