StarTech.com

30cm SATA Serielles ATA Kabel links gewinkelt - Bu/Bu

Eine linksgewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk für die Installation bei beengten Platzverhältnissen

Produkt-ID: SATA12LA1

  • 1x SATA-Anschluss
  • 1x Linksgewinkelter/90-Grad-SATA-Anschluss
  • Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten
  • Bietet 30 cm Kabellänge
3,99 € EUR ohne USt
4,31 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 7
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Steckverbinder B 1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Umwelt
Betriebstemperatur 20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Feuchtigkeit 50% relative humidity
Lagertemperatur 24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 26 AWG (0.404 mm)
Farbe Rot
Kabellänge 304.8 mm [12 in]
Produktbreite 12.000
Produktgewicht 12 g [0.4 oz]
Produkthöhe 6.200
Produktlänge 304.8 mm [12 in]
Steckverbinderart Gerade auf linksgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 0.6 mm [0 in]
Package Length 12.8 cm [5 in]
Package Width 21.9 cm [8.6 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 17 g [0.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 30 cm SATA links abgewinkeltes SATA Serielles ATA-Kabel

Zertifikate