StarTech.com

45 cm einrastendes SATA-Kabel

SATA-Festplattenkabel, mit einrastenden SATA-Steckverbindern, für eine sichere Verbindung Ihrer Festplatten.

Produkt-ID: LSATA18

  • 2x Einrastbare SATA-Anschlüsse
  • Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
  • Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten
  • Bietet 45 cm Kabellänge
3,99 € EUR ohne USt
4,31 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA (7-polig, Daten) Einrastend Buchse
Steckverbinder B 1 - SATA (7-polig, Daten) Einrastend Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Rot
Kabellänge 457.2 mm [18 in]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 14 g [0.5 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 457.2 mm [18 in]
Steckverbinderart Einrastend
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 13.5 cm [5.3 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 20 g [0.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 45,7 cm einrastendes SATA-Kabel

Zertifikate